Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Scheiben
Modell 62510 - UNTERLEGSCHEIBEN
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Scheiben
Modell 62510 - UNTERLEGSCHEIBEN
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acton 625105
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Identnummer
REF
Matière
MAT
Nenndurchmesser
D [mm]
Innendurchmesser
D1 [mm]
Aussendurchmesser
D2 [mm]
Hoehe
S [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
625102
Inox A2
2.0
2.2
4.5
0.5
625102,5
Inox A2
2.5
2.7
5.0
0.5
625103
Inox A2
3.0
3.2
6.0
0.5
625104
Inox A2
4.0
4.3
8.0
0.5
625105
Inox A2
5.0
5.3
9.0
1.0
625106
Inox A2
6.0
6.4
11.0
1.6
625108
Inox A2
8.0
8.4
15.0
1.6
6251010
Inox A2
10.0
10.5
18.0
1.6
6251012
Inox A2
12.0
13.0
20.0
2.0
6251016
Inox A2
16.0
17.0
28.0
2.5
6251020
Inox A2
20.0
21.0
34.0
3.0
Komprimierte Darstellung anzeigen (11 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
- Modell 62510
Bestellnummer
625105
Kurztext
UNTERLEGSCHEIBEN
Letzte Änderung
25.06.2018 06:40:53
Einheit
Schlagworte
UNTERLEGSCHEIBEN
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_LOCKING Verriegeln
BYFUNC_READJUSTING Verstellen
BYFUNC_POSITIONING Positionieren
BYFUNC_ARRESTING Arretieren
BYFUNC_RESTING Rasten
BYFUNC_INDEXING Indexieren
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
ECLASS 14.0
23-09-03-90 Sicherungselement (Schraube, Mutter, nicht spezifiziert)
ECLASS 11.1
23-09-01-01 Ring (plan, ballig, rund)
ECLASS 5.0
23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
ETIM 10.0
EC000098 Unterlegscheibe